Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados forma B
  • Base para pés niveladores articulados forma B
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27801-10301 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27801_B Base para pés niveladores articulados forma B 168 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
DCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-20301BZinco3020  5,13 €
27801-20401BZinco4030  5,93 €
27801-20451BZinco4530  6,93 €
27801-20501BZinco5030  6,99 €
27801-20601BZinco6030  8,11 €
27801-20801BZinco8030  11,16 €
27801-21001BZinco10035  15,94 €
27801-21201BZinco12035  17,49 €
27801-20302BAço inoxidável3020  9,61 €
27801-20402BAço inoxidável4030  10,72 €
27801-20452BAço inoxidável4530  12,17 €
27801-20502BAço inoxidável5035  14,11 €
27801-20602BAço inoxidável6035  17,76 €
27801-20802BAço inoxidável8035  28,37 €
27801-21002BAço inoxidável10040  44,24 €
27801-21202BAço inoxidável12040  57,01 €