Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados, forma A
  • Base para pés niveladores articulados, forma A
DescriçãoMaterial:Prato em zamak ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó.
Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27801-10301 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por um prato e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada prato pode ser combinado com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, ver 27810.
Cabeças esféricas adequadas, ver 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27801_A Base para pés niveladores articulados, forma A 160 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
do corpo básico
DCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27801-10301AZinco3020  4,60 €
27801-10401AZinco4030  5,26 €
27801-10451AZinco4530  6,20 €
27801-10501AZinco5030  6,20 €
27801-10601AZinco6030  7,30 €
27801-10801AZinco8030  9,91 €
27801-11001AZinco10035  13,46 €
27801-11201AZinco12035  14,88 €
27801-10302AAço inoxidável3020  9,04 €
27801-10402AAço inoxidável4030  10,03 €
27801-10452AAço inoxidável4530  11,41 €
27801-10502AAço inoxidável5035  13,33 €
27801-10602AAço inoxidável6035  16,95 €
27801-10802AAço inoxidável8035  27,16 €
27801-11002AAço inoxidável10040  41,69 €
27801-11202AAço inoxidável12040  54,19 €