|
|
27801Bases para pés niveladores articulados em Zamak ou aço... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.Versão:Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.Indicação de desenho:Forma A sem orifício de fixação roscado, sem disco de apoio anti-vibratório Forma B sem orifício de fixação roscado, com disco de apoio anti-vibratório Forma C com orifício de fixação roscado (aberto), sem disco de apoio anti-vibratório Forma D com orifício de fixação roscado (aberto), com disco de apoio anti-vibratório
1) para bases com Ø a partir de 80 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Base para pés niveladores articuladso em Zamak ou aço inoxidável, forma A |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | A | H | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27801-10301 | A | zinco | 30 | - | 18 | 20 | | | 5,64 € | | 27801-10401 | A | zinco | 40 | - | 18 | 30 | | | 6,43 € | | 27801-10451 | A | zinco | 45 | - | 18 | 30 | | | 7,59 € | | 27801-10501 | A | zinco | 50 | - | 18 | 30 | | | 7,59 € | | 27801-10601 | A | zinco | 60 | - | 18 | 30 | | | 8,94 € | | 27801-10801 | A | zinco | 80 | - | 18 | 30 | | | 12,13 € | | 27801-11001 | A | zinco | 100 | - | 18 | 35 | | | 16,48 € | | 27801-11201 | A | zinco | 120 | - | 18 | 35 | | | 18,22 € | | 27801-10302 | A | aço inoxidável | 30 | - | 18 | 20 | | | 11,07 € | | 27801-10402 | A | aço inoxidável | 40 | - | 18 | 30 | | | 12,27 € | | 27801-10452 | A | aço inoxidável | 45 | - | 18 | 30 | | | 13,97 € | | 27801-10502 | A | aço inoxidável | 50 | - | 18 | 35 | | | 16,32 € | | 27801-10602 | A | aço inoxidável | 60 | - | 18 | 35 | | | 20,73 € | | 27801-10802 | A | aço inoxidável | 80 | - | 18 | 35 | | | 33,24 € | | 27801-11002 | A | aço inoxidável | 100 | - | 18 | 40 | | | 51,03 € | | 27801-11202 | A | aço inoxidável | 120 | - | 18 | 40 | | | 66,31 € | |
|
Base para pés niveladores articulados em Zamak ou aço inoxidável, forma B |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | D | A | H | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27801-20301 | B | zinco | 30 | - | 20 | 20 | | | 6,29 € | | 27801-20401 | B | zinco | 40 | - | 20 | 30 | | | 7,27 € | | 27801-20451 | B | zinco | 45 | - | 20 | 30 | | | 8,49 € | | 27801-20501 | B | zinco | 50 | - | 20 | 30 | | | 8,57 € | | 27801-20601 | B | zinco | 60 | - | 20 | 30 | | | 9,91 € | | 27801-20801 | B | zinco | 80 | - | 20 | 30 | | | 13,65 € | | 27801-21001 | B | zinco | 100 | - | 20 | 35 | | | 19,52 € | | 27801-21201 | B | zinco | 120 | - | 20 | 35 | | | 21,41 € | | 27801-20302 | B | aço inoxidável | 30 | - | 20 | 20 | | | 11,76 € | | 27801-20402 | B | aço inoxidável | 40 | - | 20 | 30 | | | 13,13 € | | 27801-20452 | B | aço inoxidável | 45 | - | 20 | 30 | | | 14,90 € | | 27801-20502 | B | aço inoxidável | 50 | - | 20 | 35 | | | 17,28 € | | 27801-20602 | B | aço inoxidável | 60 | - | 20 | 35 | | | 21,74 € | | 27801-20802 | B | aço inoxidável | 80 | - | 20 | 35 | | | 34,72 € | | 27801-21002 | B | aço inoxidável | 100 | - | 20 | 40 | | | 54,15 € | | 27801-21202 | B | aço inoxidável | 120 | - | 20 | 40 | | | 69,78 € | |
|
|
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|