Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D
  • Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27800-1030 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27800_D Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D 344 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-4080D80559  3,93 €
27800-4100D100749  7,85 €
27800-4120D120949  9,29 €