Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B
  • Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27800-1030 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27800_B Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B 308 kB

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-2030B305  2,07 €
27800-2040B409  2,47 €
27800-2045B459  2,66 €
27800-2050B509  2,85 €
27800-2060B609  3,09 €
27800-2080B809  3,93 €
27800-2100B1009  7,48 €