Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Base para pés niveladores articulados em plástico
  • Base para pés niveladores articulados em plástico
DescriçãoMaterial:Base em termoplástico reforçado com shot peening.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão:preto.Indicação para encomenda:

Se for necessário encomendar a base do pé nivelador articulado e o fuso roscado ou a cabeça esférica montados, favor informar o código do artigo da base e do fuso ou da cabeça esférica, adicionando a denominação "montado".
(p. ex. 27800-1030 e 27810-060151 montado.)

Indicação:Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova. Fusos roscados adequados, veja 27810. Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.Indicação de desenho:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27800 Base para pés niveladores articulados em plástico 290 kB

Desenhos (visão geral)

Base para pés niveladores articulados em plástico

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma A

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-1030A305  1,24 €
27800-1040A409  1,43 €
27800-1045A459  1,56 €
27800-1050A509  1,66 €
27800-1060A609  1,85 €
27800-1080A809  2,07 €
27800-1100A1009  4,05 €

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-2030B305  2,07 €
27800-2040B409  2,47 €
27800-2045B459  2,66 €
27800-2050B509  2,85 €
27800-2060B609  3,09 €
27800-2080B809  3,93 €
27800-2100B1009  7,48 €

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma C

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-3080C80559  2,07 €
27800-3100C100749  4,14 €
27800-3120C120949  5,15 €

Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D

mais informações

Desenhos

Base para pés niveladores articulados, em plástico forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoDACapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27800-4080D80559  3,93 €
27800-4100D100749  7,85 €
27800-4120D120949  9,29 €