norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoVersão:Aço zincado.Indicação:Pés para máquinas são elementos comprovados de utilização universal para o suporte elástico de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados freqüentemente quando se é preciso evitar grandes movimentos horizontais. A sua rigidez horizontal é maior em todas as direções do que a rigidez vertical. Em uma aplicação correta, eles evitam de uma maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.

Disponíveis na versão com proteção contra ruptura, desenvolvida especialmente para os casos de aplicação com forças de tração
(por ex. na construção naval).
Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A..

Diferente do desenho, os furos D2 podem ser adquiridos no formato oblongo (oval).
Sob consulta:Pés para máquinas com dureza de borracha de Shore 40 ou 70 A.Indicação de desenho:
1) com proteção contra ruptura
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27760_B Pés para máquinas forma B 209 kB

Desenhos

Pés para máquinas forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaVersão 1ADD1D2HLCapacidade
de carga
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
27760-150060Bsem proteção contra ruptura132150M1612,5511688 46,72 €
27760-150160Bcom proteção contra ruptura132150M1612,5511688 62,59 €

Indicação(ões) sobre este artigo

Outros artigos desta categoria