Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Pés de máquinas
  • Pés de máquinas
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural,
dureza média, 60° Shore A
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Pés de máquinas são elementos de utilização universal aprovados para sustentação elástica de máquinas de qualquer tipo. Eles são usados frequentemente em aplicações onde é preciso evitar grandes movimentos horizontais. Eles possuem maior rigidez horizontal em todas as direções em relação à rigidez vertical. Na utilização correta, eles evitam de maneira excepcional a transmissão de vibrações e ruídos.

Encontram-se disponíveis na versão com proteção contra ruptura, projetados especialmente para aplicações com possível atuação de forças de tração (por ex. na construção naval).

Os dados de carga informados são valores de referência para cargas estáticas com uma dureza de borracha de 60° Shore A.
Sob consulta:Pés de máquinas com dureza de borracha de 40° ou 70° Shore A.Indicação de desenho:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27760 Pés de máquinas 296 kB

Desenhos (visão geral)

Pés de máquinas

Pés para máquinas forma A

mais informações

Desenhos

Pés para máquinas forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem proteção contra ruptura
Código do artigo
com proteção contra ruptura
FormaA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtro
27760-06206027760-062160A856662M108,2301101500
27760-07806027760-078160A1107878M109301281800
27760-09206027760-092160A1109686M1210,2451403000
27760-10606027760-106160A140110106M1212,4391703600

Pés de máquinas forma B

mais informações

Desenhos

Pés de máquinas forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
sem proteção contra ruptura
Código do artigo
com proteção contra ruptura
FormaA

BDD1D2HLF1
(N)
Filtro
27760-15006027760-150160B132-150M1612,5511688000