|
|
27750Elementos tipo chapéu Tipo H2 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6. Elastômero em borracha natural, dureza 40° ou 60° Shore A.Versão:Aço zincado.Indicação:Os elementos tipo chapéu são altamente elásticos tanto na direção radial quando axial, oferecendo assim um excelente isolamento contra impactos. O formato especial possibilita o isolamento sonoro e vibracional de máquinas e agregados com baixa frequência própria. Eles são adequados especialmente para o apoio de instrumentos sensíveis e pequenos aparelhos.
Os elementos não podem ser submetidos aos esforços de tração.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °CParticularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Capacidade de carga máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27750-03502040 | dureza 40° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 3,88 € | | 27750-05002540 | dureza 40° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 5,49 € | | 27750-07003540 | dureza 40° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 9,37 € | | 27750-08504040 | dureza 40° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 12,72 € | | 27750-09004540 | dureza 40° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 18,85 € | | 27750-13006340 | dureza 40° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 44,17 € | | 27750-18008540 | dureza 40° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 88,63 € | | 27750-03502060 | dureza 60° Shore A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 3,88 € | | 27750-05002560 | dureza 60° Shore A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 5,49 € | | 27750-07003560 | dureza 60° Shore A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 9,37 € | | 27750-08504060 | dureza 60° Shore A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 12,72 € | | 27750-09004560 | dureza 60° Shore A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 18,85 € | | 27750-13006360 | dureza 60° Shore A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 44,17 € | | 27750-18008560 | dureza 60° Shore A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 88,63 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|