Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Forquilhas de articulaçãoDIN 71752
  • Forquilhas de articulaçãoDIN 71752
DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido.Versão:peça zincada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27624 Forquilhas de articulaçãoDIN 71752 212 kB

Desenhos

Forquilhas de articulaçãoDIN 71752

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

BGD1D2D3L1L2L3ACADAces.PreçoEncomendar
27624-0510Rosca direita5105M5926207,510 1,62 €
27624-0612Rosca direita6126M6103124912 1,83 €
27624-0816Rosca direita8168M81442321216 2,37 €
27624-0832Rosca direita8328M81458481216 2,66 €
27624-1020Rosca direita102010M101852401520 3,07 €
27624-10120Rosca direita102010M10x1,251852401520 2,77 €
27624-1040Rosca direita104010M101872601520 3,47 €
27624-10140Rosca direita104010M10x1,251872601520 3,17 €
27624-1224Rosca direita122412M122062481824 4,44 €
27624-12124Rosca direita122412M12x1,252062481824 4,59 €
27624-1248Rosca direita124812M122086721824 5,08 €
27624-12148Rosca direita124812M12x1,252086721824 5,51 €
27624-1428Rosca direita142814M1424725622,527 5,84 €
27624-1632Rosca direita163216M162683642432 9,02 €
27624-16132Rosca direita163216M16x1,52683642432 9,55 €
27624-05101Rosca esquerda5105M5926207,510 2,37 €
27624-06121Rosca esquerda6126M6103124912 2,46 €
27624-08161Rosca esquerda8168M81442321216 2,53 €
27624-10201Rosca esquerda102010M101852401520 4,53 €
27624-12241Rosca esquerda122412M122062481824 6,83 €
27624-16321Rosca esquerda163216M162683642432 11,82 €