|
|
27620Garfos de articulação com pino e clipe de mola DIN 71752 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Garfo e pino em aço de corte rápido, mola em aço mola.Versão:peça zincada e passivada.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | A | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27620-03508 | rosca direita | 4 | 8 | 4 | M3,5 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | 8 | | | 3,28 € | | 27620-0510 | rosca direita | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 | | | 2,04 € | | 27620-0612 | rosca direita | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 | | | 2,36 € | | 27620-0816 | rosca direita | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 | | | 2,86 € | | 27620-0832 | rosca direita | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 | | | 3,29 € | | 27620-1020 | rosca direita | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 3,63 € | | 27620-10120 | rosca direita | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 4,00 € | | 27620-1040 | rosca direita | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 4,14 € | | 27620-10140 | rosca direita | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 4,57 € | | 27620-1224 | rosca direita | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 5,20 € | | 27620-12124 | rosca direita | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 5,69 € | | 27620-1248 | rosca direita | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 | | | 6,05 € | | 27620-12148 | rosca direita | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 | | | 6,67 € | | 27620-1428 | rosca direita | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 52 | 31 | 27 | | | 7,04 € | | 27620-1632 | rosca direita | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 10,25 € | | 27620-16132 | rosca direita | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 11,32 € | | 27620-05101 | rosca esquerda | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 | | | 2,46 € | | 27620-06121 | rosca esquerda | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 | | | 2,55 € | | 27620-08161 | rosca esquerda | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 | | | 2,90 € | | 27620-08321 | rosca esquerda | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 | | | 3,36 € | | 27620-10201 | rosca esquerda | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 | | | 3,83 € | | 27620-10401 | rosca esquerda | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 | | | 4,44 € | | 27620-12241 | rosca esquerda | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 | | | 5,44 € | | 27620-16321 | rosca esquerda | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 | | | 10,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|