Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Forquilhas de articulação para terminais de rótula
  • Forquilhas de articulação para terminais de rótula
  • Forquilhas de articulação para terminais de rótula
DescriçãoMaterial:Garfo e pino em aço 1.7225.Versão:peça zincada.Indicação:As forquilhas foram desenvolvidas como acessórios para terminais de rótula. A medida de abertura do garfo C foi planejada para possibilitar uma junção com os terminais de rótula.

Adequadas para terminais de rótula 27625, 27626, 27627 e 27628.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27614 Forquilhas de articulação para terminais de rótula 284 kB

Desenhos

Forquilhas de articulação para terminais de rótula

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
estático
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27614-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 16,34 €
27614-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 17,57 €
27614-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 17,79 €
27614-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 19,41 €
27614-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 21,54 €
27614-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 34,22 €
27614-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 62,85 €