|
|
27658_AFerragens laterais forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4404.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | A | A1 | A2 | D | D1 | H | L | L1 | R | T | Resistência N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27658-00815 | Aço | A | 18 | 5 | 15,5 | 8 | 4,3 | 2,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 180 | | | 6,47 € | | 27658-00830 | Aço | A | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 500 | | | 7,36 € | | 27658-01030 | Aço | A | 55 | 7 | 30 | 10 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 800 | | | 7,36 € | | 27658-01330 | Aço | A | 55 | 7 | 30 | 13 | 5,3 | 5 | 9,5 | 3 | 10 | 3 | 1200 | | | 7,36 € | | 27658-008151 | Aço inoxidável | A | 18 | 5 | 15,5 | 8 | 4,3 | 2,5 | 8 | 3 | 5 | 1,5 | 180 | | | 17,71 € | | 27658-008301 | Aço inoxidável | A | 55 | 7 | 30 | 8 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 500 | | | 17,71 € | | 27658-010301 | Aço inoxidável | A | 55 | 7 | 30 | 10 | 5,3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 800 | | | 17,71 € | | 27658-013301 | Aço inoxidável | A | 55 | 7 | 30 | 13 | 5,3 | 5 | 9,5 | 3 | 10 | 3 | 1200 | | | 17,71 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|