|
|
27657_BFerragens angulares B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4404.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Resistência N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27657-10410 | Aço | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6,90 € | | 27657-10610 | Aço | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6,90 € | | 27657-10616 | Aço | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 7,81 € | | 27657-10816 | Aço | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 7,81 € | | 27657-104101 | Aço inoxidável | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13,65 € | | 27657-106101 | Aço inoxidável | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13,21 € | | 27657-106161 | Aço inoxidável | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 13,21 € | | 27657-108161 | Aço inoxidável | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 13,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|