Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Ferragens angulares A
  • Ferragens angulares A
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27657_A Ferragens angulares A 267 kB

Desenhos

Ferragens angulares A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

AA1A2BD

D1LL1RTResistência
N
CADAces.PreçoEncomendar
27657-00810A194,25101083,48341,5180 5,29 €
27657-00816A4010162084,383102500 6,01 €
27657-01016A40101620104,393102800 6,01 €
27657-01316A40101620134,39,531021200 6,01 €

Outros artigos desta categoria