|
|
27657Ferragens angulares |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4404. Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Forma | A | A1 | A2 | B | D | D1 | L | L1 | R | T | Resistência N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27657-00810 | Aço | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 6,69 € | | 27657-00816 | Aço | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 7,61 € | | 27657-01016 | Aço | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 7,61 € | | 27657-01316 | Aço | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 7,61 € | | 27657-008101 | Aço inoxidável | A | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 8 | 3,4 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 180 | | | 14,11 € | | 27657-008161 | Aço inoxidável | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 8 | 3 | 10 | 2 | 500 | | | 14,11 € | | 27657-010161 | Aço inoxidável | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4,3 | 9 | 3 | 10 | 2 | 800 | | | 14,11 € | | 27657-013161 | Aço inoxidável | A | 40 | 10 | 16 | 20 | 13 | 4,3 | 9,5 | 3 | 10 | 2 | 1200 | | | 14,11 € | | 27657-10410 | Aço | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 7,13 € | | 27657-10610 | Aço | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 7,13 € | | 27657-10616 | Aço | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 8,07 € | | 27657-10816 | Aço | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 8,07 € | | 27657-104101 | Aço inoxidável | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 4 | 3,4 | 5 | 2 | 4 | 1,5 | 180 | | | 14,11 € | | 27657-106101 | Aço inoxidável | B | 19 | 4,25 | 10 | 10 | 6 | 3,4 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 180 | | | 13,66 € | | 27657-106161 | Aço inoxidável | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 6 | 4,3 | 7 | 4 | 10 | 2 | 500 | | | 13,66 € | | 27657-108161 | Aço inoxidável | B | 40 | 10 | 16 | 20 | 8 | 4,3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 1200 | | | 13,66 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|