Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ajuste esféricos com contraporca
  • Parafusos de ajuste esféricos com contraporca
  • Parafusos de ajuste esféricos com contraporca
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Versão padrão galvanizada com revestimento de zinco, cromada em azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os parafusos de ajuste esféricos são utilizados nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Através das arruelas esféricas de compensação pode ser efetuada uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Eles se destacam pelo seu grande curso de deslocamento de 10 mm até 39 mm.
Acessórios:Arruelas esféricas de compensação 07460
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27708 Parafusos de ajuste esféricos com contraporca 351 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste esféricos com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27708-1006Aço temperado6,6M6M15x125405054240  63,14 €
27708-1406Aço temperado6,6M6M20x132496364265  69,95 €
27708-1408Aço temperado9M8M20x132496364265  69,95 €
27708-1410Aço temperado11M10M20x132496364265  69,95 €
27708-1810Aço temperado11M10M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-1812Aço temperado13,5M12M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-1816Aço temperado17,5M16M30x1,5456179752120  78,49 €
27708-2316Aço temperado17,5M16M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2320Aço temperado22M20M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2324Aço temperado26M24M40x1,55879102962,5210  93,84 €
27708-2920Aço temperado22M20M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-2924Aço temperado26M24M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-2930Aço temperado33M30M50x1,570941231162,5330  124,56 €
27708-3924Aço temperado26M24M60x2801051441173495 170,63 €
27708-3930Aço temperado33M30M60x2801051441173495 170,63 €
27708-10061Aço temperado6,6M6M15x125405054227,1  68,25 €
27708-14061Aço inoxidável6,6M6M20x132496364243,4  76,79 €
27708-14081Aço inoxidável9M8M20x132496364243,4  76,79 €
27708-14101Aço inoxidável11M10M20x132496364243,4  76,79 €
27708-18101Aço inoxidável11M10M30x1,545617975284  85,32 €
27708-18121Aço inoxidável13,5M12M30x1,545617975284  85,32 €
27708-18161Aço inoxidável17,5M16M30x1,545617975284  85,32 €
27708-23161Aço inoxidável17,5M16M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-23201Aço inoxidável22M20M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-23241Aço inoxidável26M24M40x1,55879102962,5148  112,33 €
27708-29201Aço inoxidável22M20M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-29241Aço inoxidável26M24M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-29301Aço inoxidável33M30M50x1,570941231162,5225  176,04 €
27708-39241Aço inoxidável26M24M60x2801051441173323 243,14 €
27708-39301Aço inoxidável33M30M60x2801051441173323 243,14 €