Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de ajuste esféricos
  • Parafusos de ajuste esféricos
  • Parafusos de ajuste esféricos
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Versão padrão galvanizada com revestimento de zinco, cromada em azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os parafusos de ajuste esféricos são utilizados nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Através das arruelas esféricas de compensação pode ser efetuada uma colocação exata na montagem de superfícies de apoio inclinadas em ângulos de até aprox. 4°. Eles se destacam pelo seu grande curso de deslocamento de 15 mm até 50 mm.
Acessórios:Arruelas esféricas de compensação 07460
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27707 Parafusos de ajuste esféricos 532 kB

Desenhos

Parafusos de ajuste esféricos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
Dpara
parafuso
D1

D2H
mín.
H
máx.
BNMαF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27707-1506Aço temperado6,6M6M15x125355054240  48,33 €
27707-2006Aço temperado6,6M6M20x132436364265  49,96 €
27707-2008Aço temperado9M8M20x132436364265  49,96 €
27707-2010Aço temperado11M10M20x132436364265  49,96 €
27707-2510Aço temperado11M10M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-2512Aço temperado13,5M12M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-2516Aço temperado17,5M16M30x1,5455479752120  58,02 €
27707-3216Aço temperado17,5M16M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-3220Aço temperado22M20M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-3224Aço temperado26M24M40x1,55870102962,5210  69,30 €
27707-4020Aço temperado22M20M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-4024Aço temperado26M24M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-4030Aço temperado33M30M50x1,570831231162,5330  95,07 €
27707-5024Aço temperado26M24M60x280941441173495 125,71 €
27707-5030Aço temperado33M30M60x280941441173495 125,71 €
27707-15061Aço inoxidável6,6M6M15x125355054227,1  62,85 €
27707-20061Aço inoxidável6,6M6M20x132436364243,4  66,07 €
27707-20081Aço inoxidável9M8M20x132436364243,4  66,07 €
27707-20101Aço inoxidável11M10M20x132436364243,4  66,07 €
27707-25101Aço inoxidável11M10M30x1,545547975284  75,73 €
27707-25121Aço inoxidável13,5M12M30x1,545547975284  75,73 €
27707-25161Aço inoxidável17,5M16M30x1,545547975284  75,73 €
27707-32161Aço inoxidável17,5M16M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-32201Aço inoxidável22M20M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-32241Aço inoxidável26M24M40x1,55870102962,5148  107,97 €
27707-40201Aço inoxidável22M20M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-40241Aço inoxidável26M24M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-40301Aço inoxidável33M30M50x1,570831231162,5225  173,71 €
27707-50241Aço inoxidável26M24M60x280941441173323 234,31 €
27707-50301Aço inoxidável33M30M60x280941441173323 234,31 €