|
|
27705Elementos para regulagem de altura com arruelas esféricas de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul. Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os elementos para regulagem de altura com arruela esférica de compensação são utilizados na montagem e no alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F. Acessórios:Arruelas esféricas de compensação 07460. Chave de gancho 96650 com nariz DIN 1810A ampliada. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | para parafuso | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | α | F kN | F1 kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27705-0406 | aço temperado | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 40 | 36 | | | 45,76 € | | 27705-0506 | aço temperado | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 55,7 | | | 48,53 € | | 27705-0508 | aço temperado | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 48 | | | 48,53 € | | 27705-0510 | aço temperado | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 65 | 37,9 | | | 48,53 € | | 27705-0710 | aço temperado | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 92,9 | | | 53,66 € | | 27705-0712 | aço temperado | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 80,4 | | | 53,66 € | | 27705-0716 | aço temperado | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 120 | 45,5 | | | 53,66 € | | 27705-0916 | aço temperado | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 136 | | | 71,35 € | | 27705-0920 | aço temperado | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 90 | | | 71,35 € | | 27705-0924 | aço temperado | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 210 | 37 | | | 71,35 € | | 27705-1020 | aço temperado | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 210 | | | 109,83 € | | 27705-1024 | aço temperado | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 157 | | | 109,83 € | | 27705-1030 | aço temperado | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 330 | 53 | | | 109,83 € | | 27705-1224 | aço temperado | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 322 | | | 135,31 € | | 27705-1230 | aço temperado | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 495 | 218 | | | 135,31 € | | 27705-04061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 22 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4° | 27,1 | 24,14 | | | 59,89 € | | 27705-05061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 36,56 | | | 66,29 € | | 27705-05081 | aço inoxidável | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 30,86 | | | 66,29 € | | 27705-05101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 26 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4° | 43,4 | 23,41 | | | 66,29 € | | 27705-07101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 64,01 | | | 83,16 € | | 27705-07121 | aço inoxidável | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 54,82 | | | 83,16 € | | 27705-07161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 34 | 41 | 7 | 5 | 2 | 4° | 84 | 28,9 | | | 83,16 € | | 27705-09161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 92,9 | | | 108,99 € | | 27705-09201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 59,08 | | | 108,99 € | | 27705-09241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 44 | 53 | 9 | 6 | 2,5 | 4° | 148 | 20,3 | | | 108,99 € | | 27705-10201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 136,08 | | | 161,10 € | | 27705-10241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 97,3 | | | 161,10 € | | 27705-10301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 50 | 60 | 10 | 6 | 2,5 | 4° | 225 | 20,6 | | | 161,10 € | | 27705-12241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 195,3 | | | 192,30 € | | 27705-12301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M60x2 | 80 | 56 | 68 | 12 | 7 | 3 | 4° | 323 | 118,6 | | | 192,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|