Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de compensação de nível com contraporca
  • Elementos de compensação de nível com contraporca
  • Elementos de compensação de nível com contraporca
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.
Versão:Versão padrão galvanizada com revestimento de zinco, cromada em azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Este elemento de nivelamento pode ser utilizado nas aplicações que envolvam a montagem e o alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção. A vantagem de um elemento de compensação de nível é a sua pequena estrutura. Ele possibiita um alinhamento simples e exato, mesmo com diversos pontos de apoio, garantindo assim uma montagem sem tensão. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de ajustes prederterminados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27703 Elementos de compensação de nível com contraporca 420 kB

Desenhos

Elementos de compensação de nível com contraporca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo básico
D

para
parafuso
D1D2H
mín.
H
máx.
BNMF
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27703-0404Aço temperado4,5M4M15x125202454240 36,75 €
27703-0405Aço temperado5,5M5M15x125202454240 36,75 €
27703-0406Aço temperado6,6M6M15x125202454240 36,75 €
27703-0506Aço temperado6,6M6M20x132242964265 41,34 €
27703-0508Aço temperado9M8M20x132242964265 41,34 €
27703-0510Aço temperado11M10M20x132242964265 41,34 €
27703-0710Aço temperado11M10M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0712Aço temperado13,5M12M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0716Aço temperado17,5M16M30x1,5452936752120 42,45 €
27703-0916Aço temperado17,5M16M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-0920Aço temperado22M20M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-0924Aço temperado26M24M40x1,5583746962,5210 54,25 €
27703-1020Aço temperado22M20M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-1024Aço temperado26M24M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-1030Aço temperado33M30M50x1,57044541162,5330 76,12 €
27703-04041Aço inoxidável4,5M4M15x125202454227,1 50,75 €
27703-04051Aço inoxidável5,5M5M15x125202454227,1 50,75 €
27703-04061Aço inoxidável6,6M6M15x125202454227,1 50,75 €
27703-05061Aço inoxidável6,6M6M20x132242964243,4 56,44 €
27703-05081Aço inoxidável9M8M20x132242964243,4 56,44 €
27703-05101Aço inoxidável11M10M20x132242964243,4 56,44 €
27703-07101Aço inoxidável11M10M30x1,545293675284 60,81 €
27703-07121Aço inoxidável13,5M12M30x1,545293675284 60,81 €
27703-07161Aço inoxidável17,5M16M30x1,545293675284 60,81 €
27703-09161Aço inoxidável17,5M16M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-09201Aço inoxidável22M20M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-09241Aço inoxidável26M24M40x1,5583746962,5148 82,70 €
27703-10201Aço inoxidável22M20M50x1,57044541162,5225 117,91 €
27703-10241Aço inoxidável26M24M50x1,57044541162,5225 117,91 €
27703-10301Aço inoxidável33M30M50x1,57044541162,5225 117,91 €