|
|
27700Elementos para regulagem de altura |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão normal 1.7225,
Versão em aço inoxidável 1.4305.Versão:Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul. Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Os elementos de regulagem de altura são utilizados na montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e nas linhas de produção. Eles se caracterizam pelo seu grande deslocamento de 15 mm até 40 mm. Outros tamanhos podem ser obtidos sob consulta. A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | para parafuso | D1 | D2 | H mín.
| H máx.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27700-01504 | aço temperado | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 36 | | | 34,94 € | | 27700-01505 | aço temperado | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 33,4 | | | 34,94 € | | 27700-01506 | aço temperado | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 40 | 30,7 | | | 34,94 € | | 27700-02006 | aço temperado | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 55,7 | | | 38,31 € | | 27700-02008 | aço temperado | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 48 | | | 38,31 € | | 27700-02010 | aço temperado | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 65 | 37,9 | | | 38,31 € | | 27700-02510 | aço temperado | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 92,9 | | | 40,50 € | | 27700-02512 | aço temperado | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 80,4 | | | 40,50 € | | 27700-02516 | aço temperado | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 120 | 45,5 | | | 40,50 € | | 27700-03216 | aço temperado | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 136 | | | 48,27 € | | 27700-03220 | aço temperado | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 90 | | | 48,27 € | | 27700-03224 | aço temperado | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 210 | 37 | | | 48,27 € | | 27700-04020 | aço temperado | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 210 | | | 95,98 € | | 27700-04024 | aço temperado | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 157 | | | 92,28 € | | 27700-04030 | aço temperado | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 330 | 53 | | | 92,28 € | | 27700-015041 | aço inoxidável | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 | | | 55,98 € | | 27700-015051 | aço inoxidável | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 22,24 | | | 55,98 € | | 27700-015061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 28 | 43 | 15 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 | | | 55,98 € | | 27700-020061 | aço inoxidável | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 | | | 65,29 € | | 27700-020081 | aço inoxidável | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 | | | 65,29 € | | 27700-020101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 35 | 55 | 20 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 | | | 65,29 € | | 27700-025101 | aço inoxidável | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 64,01 | | | 76,26 € | | 27700-025121 | aço inoxidável | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 54,82 | | | 76,26 € | | 27700-025161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 42 | 67 | 25 | 5 | 2 | 84 | 28,9 | | | 76,26 € | | 27700-032161 | aço inoxidável | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 | | | 94,77 € | | 27700-032201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 | | | 94,77 € | | 27700-032241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 54 | 86 | 32 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 | | | 94,77 € | | 27700-040201 | aço inoxidável | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 | | | 167,21 € | | 27700-040241 | aço inoxidável | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 | | | 167,21 € | | 27700-040301 | aço inoxidável | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 66 | 106 | 40 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 | | | 167,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|