|
|
27892Dobradiças quadradas com furo escareado, versão longa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Zamak.Versão:zincado, com acabamento cromado brilhante ou revestido a pó em preto.Indicação:Dobradiças quadradas para aplicação externa em portas. Função universal: podem ser instaladas com abertura esquerda ou direita. Ângulo de abertura 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | A | A1 | A2 | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | T1 | T2 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27892-00630061 | zincada | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 10,19 € | | 27892-10630061 | cromado brilhante | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 16,01 € | | 27892-20630061 | revestido a pó | 51 | 12 | 36 | 85 | 61 | 10,2 | 6 | 5,2 | 9,7 | 23 | 12 | 8 | 4 | | | 17,96 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|