|
|
27890Dobradiças quadradas com porcas de fixação |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável A4 1.4401.Versão:Aço zincado. Aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Dobradiças quadradas com porcas de fixação para aplicação externa ou interna em portas. A fixação é feita pelo lado interno por meio de porcas (M6 ou M8). As versões com 3 peças não são removíveis. A dobradiça é universal, isto é, pode ser instalada com abertura esquerda ou direita. O ângulo de abertura é de 180°. O fornecimento é feito em estado desmontado. Porcas de fixação e arruelas estão incluídas no fornecimento. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Chave de aço | A | A1 | A2 | B | B1 | D1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27890-10610135 | B | Aço | - | 13 | 10 | 10 | 25,3 | 13,5 | M6 | | | 5,91 € | | 27890-10814165 | B | Aço | - | 18 | 14 | 14 | 32,4 | 16,5 | M8 | | | 9,09 € | | 27890-110610135 | B | Aço inoxidável | 1.4305 | 13 | 10 | 10 | 25,3 | 13,5 | M6 | | | 13,64 € | | 27890-110814165 | B | Aço inoxidável | 1.4305 | 18 | 14 | 14 | 32,4 | 16,5 | M8 | | | 14,29 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|