Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças em aço inoxidável soldáveis
  • Dobradiças em aço inoxidável soldáveis
  • Dobradiças em aço inoxidável soldáveis
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4305.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:As dobradiças são compostas por aço de perfil soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27886 Dobradiças em aço inoxidável soldáveis 154 kB

Desenhos

Dobradiças em aço inoxidável soldáveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

D1BLCADAces.PreçoEncomendar
27886-0100600331061260 10,90 €
27886-01308003313815,580 12,44 €
27886-016100033161020100 20,62 €
27886-016120033161120120 21,77 €
27886-020150033201325,5150 56,90 €
27886-020180033201425,5180 74,97 €