Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças soldáveis, forma B
  • Dobradiças soldáveis, forma B
DescriçãoMaterial:Dobradiça em aço.
Disco intermediário em latão.
Eixo em aço ou latão.
Versão:Engraxadeira de acordo com a norma DIN 71412-D, aço galvanizado.
Peças de aço com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As dobradiças são compostas por aço de perfil soldável.
O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça.
As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que:
S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27885_B Dobradiças soldáveis, forma B 100 kB

Desenhos

Dobradiças soldáveis, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Forma

Material
dos componentes
D

D1LBCADAces.PreçoEncomendar
27885-113080012BAço1388016 5,27 €
27885-116100012BAço161010020 5,93 €
27885-116120012BAço161012020 7,49 €
27885-118135012BAço181213522,5 9,28 €
27885-120150012BAço201315025,5 10,30 €
27885-120180012BAço201418025 12,44 €
27885-123200012BAço231620029 20,10 €

Outros artigos desta categoria