|
|
27885_ADobradiças soldáveis, forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Dobradiça em aço. Disco intermediário em latão. Eixo em aço ou latão.Versão:Peças de aço com superfície sem tratamento.Indicação:As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável. O pino foi fixado na metade inferior da dobradiça. As diversas qualidades de aço dos cordões de solda e do suporte, nos quais estão fixados os rolos de fita, devem ser no mínimo iguais ou melhores do que: S235JR+AR, de acordo com a EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Parte 3 ou Fe E 235, de acordo com a SIA 161 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material dos componentes | A | B | D | D1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27885-008040012 | A | aço | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 1,77 € | | 27885-008050012 | A | aço | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 1,87 € | | 27885-010060012 | A | aço | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 2,00 € | | 27885-010070012 | A | aço | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 3,06 € | | 27885-013080012 | A | aço | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 3,11 € | | 27885-016100012 | A | aço | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 4,45 € | | 27885-016120012 | A | aço | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 5,89 € | | 27885-018135012 | A | aço | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 8,14 € | | 27885-020150012 | A | aço | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 9,46 € | | 27885-020180012 | A | aço | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 12,17 € | | 27885-023200012 | A | aço | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 20,39 € | | 27885-008040022 | A | Latão | 9,7 | 40 | 8 | 5 | | | 1,96 € | | 27885-008050022 | A | Latão | 9,7 | 50 | 8 | 5 | | | 2,08 € | | 27885-010060022 | A | Latão | 12,7 | 60 | 10 | 6 | | | 2,45 € | | 27885-010070022 | A | Latão | 12 | 70 | 10 | 6 | | | 3,82 € | | 27885-013080022 | A | Latão | 15,5 | 80 | 13 | 8 | | | 4,11 € | | 27885-016100022 | A | Latão | 20 | 100 | 16 | 10 | | | 5,21 € | | 27885-016120022 | A | Latão | 20 | 120 | 16 | 11 | | | 7,12 € | | 27885-018135022 | A | Latão | 22 | 135 | 18 | 12 | | | 9,50 € | | 27885-020150022 | A | Latão | 25 | 150 | 20 | 13 | | | 12,67 € | | 27885-020180022 | A | Latão | 25 | 180 | 20 | 14 | | | 14,20 € | | 27885-023200022 | A | Latão | 28,5 | 200 | 23 | 16 | | | 26,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|