Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças de plástico com bucha e parafuso de fixação
  • Dobradiças de plástico com bucha e parafuso de fixação
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixo em aço.
Bucha em latão.
Versão:Dobradiça na cor preta.
Eixo galvanizado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27884 Dobradiças de plástico com bucha e parafuso de fixação 149 kB

Desenhos

Dobradiças de plástico com bucha e parafuso de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA1A2A3A4B1B2D1

D2D3D4HLTF1
(N)
F2
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
27884-05241515151524244830M5510M510,515718501350 6,52 €
27884-06241515151524244830M6510M610,515718501350 6,52 €
27884-06322020202032326440M6512M61320940001600 8,34 €
27884-08322020202032326440M8512M81320940001600 8,34 €
27884-0848323231,531,547,547,59560M8818M819201331001400 13,52 €
27884-1048323231,531,547,547,59560M10818M1019201331001400 13,52 €