Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiça de chapa, de aço ou aço inoxidável
  • Dobradiça de chapa, de aço ou aço inoxidável
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4301.Versão:Aço galvanizado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Dobradiças na versão laminada
Pinos são rebitados
Furos roscados escareados.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27877 Dobradiça de chapa, de aço ou aço inoxidável 195 kB

Desenhos

Dobradiça de chapa, de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMateriais

Versão

A1A2A3A4A5A6B1B2B3D

SCADAces.PreçoEncomendar
27877-04201212Aço18,58,5--40-4025-41 1,78 €
27877-04301515Aço2151588-606022,5-4,51,5 2,88 €
27877-104201212Aço inoxidável18,58,5--40-4025-41 3,12 €
27877-104251414Aço inoxidável2111188-50501874,51,25 3,97 €
27877-104301515Aço inoxidável2151588-606022,5-4,51,5 4,29 €
27877-105401515Aço inoxidável235,335,31212-808030105,21,5 6,31 €