|
|
27875Dobradiças de aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4401. Versão:peça polida.Indicação:Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27875-062615151 | 52 | 15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 700 | 560 | | | 25,39 € | | 27875-063018181 | 59 | 17,5 | 17,5 | 29,5 | 29,5 | 48 | 800 | 575 | | | 26,75 € | | 27875-064023231 | 77 | 22,5 | 22,5 | 38,5 | 38,5 | 48 | 900 | 675 | | | 33,44 € | | 27875-064525251 | 85 | 25 | 25 | 42,5 | 42,5 | 48 | 900 | 675 | | | 34,34 € | | 27875-066033331 | 113 | 32,5 | 32,5 | 56,5 | 56,5 | 48 | 900 | 260 | | | 43,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|