Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças de alumínio
  • Dobradiças de alumínio
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Eixos em aço inoxidável.
Versão:Dobradiça niquelada fosca.
Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Dobradiças para elementos de superfícies e perfis de alumínio. Não é possível desprendê-las dos gonzos.
A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte.
Sob consulta:Dobradiças com guias de fixação (saliências) (ranhura 5, 6, 8, 10, 12 e 14) para perfis de alumínio.
Combinações de diferentes comprimentos de abas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27872 Dobradiças de alumínio 129 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 373 kB

Desenhos

Dobradiças de alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27872-251515151526260,2750,215 11,88 €
27872-30181817,517,529,529,50,3250,225 12,04 €
27872-352020202036360,3250,225 12,22 €
27872-40232322,522,538,538,50,40,25 12,40 €
27872-452525252543,543,50,40,25 12,58 €
27872-50282827,527,548,548,50,40,25 12,77 €
27872-60333332,532,557,557,50,40,1 12,94 €