Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão direita
  • Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão direita
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido sob pressão.
Eixos em aço inoxidável.
Versão:Dobradiça niquelada fosca.
Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Dobradiças para elementos planos e perfis de alumínio.
A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte:
Sob consulta:Dobradiças com guias de fixação (saliências) (ranhura 5, 6, 8, 10, 12 e 14) para perfis de alumínio.
Combinações de diferentes comprimentos de abas.

Desenhos

Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão direita

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27870-2251515151526260,410,25 11,88 €
27870-230181817,517,529,529,50,450,28 12,04 €
27870-2352020202036360,50,25 12,22 €
27870-240232322,522,538,538,50,550,2 12,40 €
27870-2452525252543,543,50,550,2 12,58 €
27870-250282827,527,548,548,50,550,175 12,77 €
27870-260333332,532,557,557,50,5750,15 12,94 €