Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiça de Zamak com função de aperto
  • Dobradiça de Zamak com função de aperto
  • Dobradiça de Zamak com função de aperto
DescriçãoMaterial:Dobradiça em Zamak. Eixo em aço.
Alavanca de aperto em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão:Dobradiça preta revestida a pó. Eixo galvanizado.
Alavanca de aperto preta. Parte mecânica preta galvanizada.
Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através da alavanca de aperto engatável.
As dobradiças estão disponíveis com e sem guia de fixação (saliência) para perfis de alumínio.

Desenhos

Dobradiça de Zamak com função de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2Guia de fixação (saliência)
para ranhura
F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27868-4023230022,522,5-1,50,65 16,74 €
27868-4023230822,522,581,50,65 16,74 €
27868-4023231022,522,5101,50,65 16,74 €
27868-4023250022,525-1,50,65 16,74 €
27868-4023250822,52581,50,65 16,74 €
27868-4023251022,525101,50,65 16,74 €
27868-452525002525-1,50,65 16,74 €
27868-45252508252581,50,65 16,74 €
27868-452525102525101,50,65 16,74 €