Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiçasde Zamak com orifício oblongo
  • Dobradiçasde Zamak com orifício oblongo
DescriçãoMaterial:Zamak Eixos em aço inoxidável. Arruelas em termoplástico.Versão:Dobradiça preta revestida a pó. Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva. Arruelas pretas.Indicação:As dobradiças podem ser ajustadas horizontalmente, proporcionando assim um alinhamento ideal.

Desenhos

Dobradiçasde Zamak com orifício oblongo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Guia de fixação (saliência)
para ranhura
F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27865-402020-1,20,5 9,10 €
27865-4020200881,20,5 9,10 €
27865-40202010101,20,5 9,10 €