|
|
27856Dobradiças de plástico, com guia de fixação (saliência),... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável. Arruelas em termoplástico.Versão:Dobradiça e arruela na cor preta. Superfície do eixo sem tratamento.Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em uma ranhura (8 mm) através das guias de fixação.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão | A | B | F1 N | F2 N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27856-1322020 | à esquerda | 60 | 32 | 200 | 100 | | | 5,67 € | | 27856-2322020 | à direita | 60 | 32 | 200 | 100 | | | 5,67 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|