Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiçasde plástico com orifícios oblongos
  • Dobradiçasde plástico com orifícios oblongos
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.Versão:Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva.
Indicação:As dobradiças podem ser ajustadas horizontalmente, proporcionando assim um alinhamento ideal.

Desenhos

Dobradiçasde plástico com orifícios oblongos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27854-4020200,50,3 3,11 €