Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiçasde plástico com função de aperto
  • Dobradiçasde plástico com função de aperto
  • Dobradiçasde plástico com função de aperto
DescriçãoMaterial:Dobradiça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixo em aço.
Alavanca de aperto em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão:Dobradiça preta. Eixo galvanizado. Alavanca de aperto preta. Parte mecânica preta galvanizada.Indicação:As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através da alavanca de aperto engatável.Sob consulta:Dobradiças com guia de fixação (saliência) (ranhura 6, 8 e 10) para perfil de alumínio.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.

Desenhos

Dobradiçasde plástico com função de aperto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2A3A4F1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27853-251515151526260,50,38 7,94 €
27853-30181817,517,529,529,50,70,4 7,99 €
27853-352020202036360,70,4 8,08 €
27853-40232322,522,538,538,50,750,45 8,20 €
27853-452525252543,543,50,750,45 8,35 €
27853-50282827,527,548,548,50,80,425 8,65 €
27853-60333332,532,557,557,50,850,175 8,92 €