Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiçasde plástico
  • Dobradiçasde plástico
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.Versão:Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Dobradiças com abas de diferentes tamanhos podem ser instaladas para a direita ou para a esquerda.
Todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guia de fixação (saliência), para as ranhuras de perfis de alumínio (ranhura 6, 8 e 10), sob consulta. Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção errada e aumentam a capacidade de carga.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27852 Dobradiçasde plástico 382 kB
 Indicação técnica sobre dobradiças 373 kB

Desenhos

Dobradiçasde plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2A3A4B1B2D1D2D3HF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27852-20121211,511,519,519,530144,2385,50,40,2 1,69 €
27852-2515151515262648286,661490,6250,425 3,42 €
27852-2515181517,52629,548286,661490,70,5 3,51 €
27852-25152015202635,548286,661490,70,4 3,51 €
27852-2515231522,52638,548286,661490,80,35 3,60 €
27852-25152515252643,548286,661490,80,325 3,70 €
27852-2515281527,52648,548286,661490,80,32 3,77 €
27852-2515331532,52657,548286,661490,80,24 3,83 €
27852-30181817,517,529,529,548286,661490,70,4 3,51 €
27852-30182017,52029,535,548286,661490,70,4 3,51 €
27852-30182317,522,529,538,548286,661490,750,45 3,60 €
27852-30182517,52529,543,548286,661490,750,45 3,60 €
27852-30182817,527,529,548,548286,661490,90,425 3,60 €
27852-30183317,532,529,557,548286,661490,850,2 3,70 €
27852-352020202035,535,548286,661490,70,4 3,70 €
27852-3520232022,535,538,548286,661490,750,45 3,70 €
27852-352025202535,543,548286,661490,750,45 3,77 €
27852-3520282027,535,548,548286,661490,80,425 3,77 €
27852-3520332032,535,557,548286,661490,80,175 3,83 €
27852-40232322,522,538,538,548286,661490,750,45 3,70 €
27852-40232522,52538,543,548286,661490,750,45 3,80 €
27852-40232822,527,538,548,548286,661490,80,425 3,83 €
27852-40233322,532,538,557,548286,661490,850,175 3,90 €
27852-452525252543,543,548286,661490,750,45 3,77 €
27852-4525282527,543,548,548286,661490,80,425 3,83 €
27852-4525332532,543,557,548286,661490,850,2 3,83 €
27852-50282827,527,548,548,548286,661490,80,425 3,83 €
27852-50283327,532,548,557,548286,661490,850,2 3,83 €
27852-60333332,532,557,557,548286,661490,850,175 3,83 €