Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dobradiças de plástico, penduráveis, versão esquerda
  • Dobradiças de plástico, penduráveis, versão esquerda
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.Versão:Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (saliências) para ranhuras de perfis de alumínio (ranhura 6, 8 e 10), sob consulta. Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra
torção errada e aumentam a capacidade de carga.

Desenhos

Dobradiças de plástico, penduráveis, versão esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

A1A2A3A4B1B2D1D2D3HF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
CADAces.PreçoEncomendar
27850-12515151515262648286,661490,6250,425 3,42 €
27850-12515181517,52629,548286,661490,70,5 3,51 €
27850-125152015202635,548286,661490,70,4 3,51 €
27850-12515231522,52638,548286,661490,80,35 3,60 €
27850-125152515252643,548286,661490,80,325 3,70 €
27850-12515281527,52648,548286,661490,80,32 3,77 €
27850-12515331532,52657,548286,661490,80,24 3,83 €
27850-130181517,51529,52648286,661490,750,45 3,51 €
27850-130181817,517,529,529,548286,661490,750,5 3,51 €
27850-130182017,52029,535,548286,661490,750,4 3,60 €
27850-130182317,522,529,538,548286,661490,80,35 3,60 €
27850-130182517,52529,543,548286,661490,80,35 3,60 €
27850-130182817,527,529,548,548286,661490,80,35 3,60 €
27850-130183317,532,529,557,548286,661490,80,24 3,70 €
27850-1352015201535,52648286,661490,750,4 3,51 €
27850-13520182017,535,529,548286,661490,750,5 3,60 €
27850-1352020202035,535,548286,661490,750,4 3,70 €
27850-13520232022,535,538,548286,661490,80,35 3,70 €
27850-1352025202535,543,548286,661490,80,35 3,77 €
27850-13520282027,535,548,548286,661490,90,35 3,77 €
27850-13520332032,535,557,548286,661490,80,24 3,83 €
27850-140231522,51538,52648286,661490,650,425 3,60 €
27850-140231822,517,538,529,548286,661490,750,5 3,60 €
27850-140232022,52038,535,548286,661490,750,4 3,70 €
27850-140232322,522,538,538,548286,661490,80,4 3,70 €
27850-140232522,52538,543,548286,661490,80,35 3,80 €
27850-140232822,527,538,548,548286,661490,80,35 3,83 €
27850-140233322,532,538,557,548286,661490,80,24 3,90 €
27850-1452515251543,52648286,661490,650,425 3,70 €
27850-14525182517,543,529,548286,661490,750,5 3,60 €
27850-1452520252043,535,548286,661490,70,4 3,77 €
27850-14525232522,543,538,548286,661490,80,35 3,80 €
27850-1452525252543,543,548286,661490,80,325 3,77 €
27850-14525282527,543,548,548286,661490,80,32 3,83 €
27850-14525332532,543,557,548286,661490,80,24 3,83 €
27850-150281527,51548,52648286,661490,650,425 3,77 €
27850-150281827,517,548,529,548286,661490,750,5 3,60 €
27850-150282027,52048,535,548286,661490,70,4 3,77 €
27850-150282327,522,548,538,548286,661490,80,35 3,83 €
27850-150282527,52548,543,548286,661490,80,325 3,83 €
27850-150282827,527,548,548,548286,661490,80,32 3,83 €
27850-150283327,532,548,557,548286,661490,80,24 3,83 €
27850-160331532,51557,52648286,661490,650,425 3,83 €
27850-160331832,517,557,529,548286,661490,750,5 3,70 €
27850-160332032,52057,535,548286,661490,70,4 3,83 €
27850-160332332,522,557,538,548286,661490,80,35 3,90 €
27850-160332532,52557,543,548286,661490,80,325 3,83 €
27850-160332832,527,557,548,548286,661490,90,32 3,83 €
27850-160333332,532,557,557,548286,661490,90,24 3,83 €