Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Articulações axiais para forças de tração reguláveis
  • Articulações axiais para forças de tração reguláveis
  • Articulações axiais para forças de tração reguláveis
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Pino esférico galvanizado e cromado.
Assento da esfera e porcas galvanizados.
Indicação:Articulação axial adequada para o suporte de forças de tração. A mobilidade da esfera pode ser influenciada ou completamente fixada através das porcas de aperto.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27670 Articulações axiais para forças de tração reguláveis 320 kB

Desenhos

Articulações axiais para forças de tração reguláveis

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2ALL3EαF
kN
M
Nm
Torque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
27670-100610M62523,5111220°2,55,212,4 22,17 €
27670-130813M83029,5131624°58,813,2 26,52 €
27670-161016M103536162028°7,514,516,4 29,42 €
27670-161216M123536162428°7,514,516,4 30,72 €