DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.
A versão em aço inoxidável possui vedação de neoprene.
Versão:peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Versão em aço inoxidável:
Proteção contra poeira, sujeira, respingos de água, vapores. Aplicação em faixas de temperaturas de -30 °C a + 110 °C.
Sob consulta:Articulações axiais com grandes forças de extração e rosca esquerda.
Particularidades: