norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 27656_C Pinos esféricos para articulações angulares, DIN 71803, forma C 137 kB

Desenhos

Pinos esféricos para articulações angulares, DIN 71803, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2D3D5L2L3L5
mín.
L6
max.
SWCADAces.PreçoEncomendar
27656-0805C8M58510,291,247 0,67 €
27656-1006C10M610612,5111,248 0,84 €
27656-1308C13M813816,5131,55,311 1,52 €
27656-1610C16M10161020162,57,313 1,56 €
27656-1612C16M12161220162,57,313 1,75 €
27656-1914C19M14x1,519142820510,816 2,56 €