|
|
27655_ATerminais esféricos para articulações angulares, DIN 71805,... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Indicação:Os terminais esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802 (27650).Sob consulta:Terminais esféricos em aço inoxidável.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D1 | D2 | D3 | A | E | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27655-0805 | A | 8 | M5 | 8 | 22 | 10,2 | | | 0,71 € | | 27655-1006 | A | 10 | M6 | 10 | 25 | 11,5 | | | 0,79 € | | 27655-1308 | A | 13 | M8 | 13 | 30 | 14 | | | 1,25 € | | 27655-1610 | A | 16 | M10 | 16 | 35 | 15,5 | | | 1,96 € | | 27655-1612 | A | 16 | M12 | 16 | 35 | 15,5 | | | 2,21 € | | 27655-1914 | A | 19 | M14x1,5 | 22 | 45 | 21,5 | | | 4,72 € | | 27655-1916 | A | 19 | M16 | 22 | 45 | 21,5 | | | 6,21 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|