Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Articulações angulares DIN 71802, forma CS
  • Articulações angulares DIN 71802, forma CS
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Indicação:peça galvanizada e cromada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 27650_CS Articulações angulares DIN 71802, forma CS 283 kB

Desenhos

Articulações angulares DIN 71802, forma CS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão

Material
do corpo básico
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAces.PreçoEncomendar
27650-080351CSRosca direitaAço8M3,58M41810,2987 2,36 €
27650-08051CSRosca direitaAço8M58M52210,2910,27  1,41 €
27650-10061CSRosca direitaAço10M610M62512,51111,58  1,59 €
27650-13081CSRosca direitaAço13M813M83016,5131411  2,09 €
27650-16101CSRosca direitaAço16M1016M1035201615,513  3,08 €
27650-16121CSRosca direitaAço16M1216M1235201615,513  3,34 €
27650-19141CSRosca direitaAço19M14x1,522M14x1,545282021,516  6,84 €
27650-19161CSRosca direitaAço19M1622M1645282021,516  9,02 €
27650-080511CSRosca esquerdaAço8M58M52210,2910,27 1,70 €
27650-100611CSRosca esquerdaAço10M610M62512,51111,58 1,90 €
27650-130811CSRosca esquerdaAço13M813M83016,5131411 2,42 €
27650-161011CSRosca esquerdaAço16M1016M1035201615,513 3,98 €
27650-161211CSRosca esquerdaAço16M1216M1235201615,513 4,31 €
27650-191411CSRosca esquerdaAço19M14x1,522M14x1,545282021,516 8,53 €
27650-191611CSRosca esquerdaAço19M1622M1645282021,516 10,17 €
27650-08052CSRosca direitaAço inoxidável8M58M52210,2910,27  13,60 €
27650-10062CSRosca direitaAço inoxidável10M610M62512,51111,58  13,00 €
27650-13082CSRosca direitaAço inoxidável13M813M83016,5131411  16,12 €
27650-16102CSRosca direitaAço inoxidável16M1016M1035201615,513  21,08 €
27650-16122CSRosca direitaAço inoxidável16M1216M1235201615,513  22,33 €
27650-080521CSRosca esquerdaAço inoxidável8M58M52210,2910,27 13,60 €
27650-100621CSRosca esquerdaAço inoxidável10M610M62512,51111,58 13,00 €
27650-130821CSRosca esquerdaAço inoxidável13M813M83016,5131411 16,12 €
27650-161021CSRosca esquerdaAço inoxidável16M1016M1035201615,513 21,08 €
27650-161221CSRosca esquerdaAço inoxidável16M1216M1235201615,513 22,33 €

Outros artigos desta categoria