|
|
27650_CArticulações angulares DIN 71802 forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada e passivada.Indicação:Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27650-0805 | C | rosca direita | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1,56 € | | 27650-1006 | C | rosca direita | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 1,84 € | | 27650-1308 | C | rosca direita | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,50 € | | 27650-1610 | C | rosca direita | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 3,73 € | | 27650-1612 | C | rosca direita | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,28 € | | 27650-1914 | C | rosca direita | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 8,31 € | | 27650-1916 | C | rosca direita | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10,95 € | | 27650-080501 | C | rosca esquerda | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1,96 € | | 27650-100601 | C | rosca esquerda | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2,13 € | | 27650-130801 | C | rosca esquerda | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,86 € | | 27650-161001 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,62 € | | 27650-161201 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5,19 € | | 27650-191401 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10,07 € | | 27650-191601 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 12,10 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|