|
|
27650Articulações angulares DIN 71802 |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:peça zincada e passivada. Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.Indicação:Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27650-0805 | C | rosca direita | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1,52 € | | 27650-1006 | C | rosca direita | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 1,78 € | | 27650-1308 | C | rosca direita | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,42 € | | 27650-1610 | C | rosca direita | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 3,60 € | | 27650-1612 | C | rosca direita | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,14 € | | 27650-1914 | C | rosca direita | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 8,04 € | | 27650-1916 | C | rosca direita | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10,59 € | | 27650-080501 | C | rosca esquerda | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1,89 € | | 27650-100601 | C | rosca esquerda | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2,06 € | | 27650-130801 | C | rosca esquerda | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,77 € | | 27650-161001 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,47 € | | 27650-161201 | C | rosca esquerda | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5,01 € | | 27650-191401 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 9,74 € | | 27650-191601 | C | rosca esquerda | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 11,70 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Versão 2 | Material do corpo básico | D1 | D2 | D3 | D4 | A | L2 | L3 | E | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
27650-080351 | CS | rosca direita | aço | 8 | M3,5 | 8 | M4 | 18 | 10,2 | 9 | 8 | 7 | | | 2,89 € | | 27650-08051 | CS | rosca direita | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 1,74 € | | 27650-10061 | CS | rosca direita | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 1,94 € | | 27650-13081 | CS | rosca direita | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,56 € | | 27650-16101 | CS | rosca direita | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 3,77 € | | 27650-16121 | CS | rosca direita | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,36 € | | 27650-19141 | CS | rosca direita | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 8,37 € | | 27650-19161 | CS | rosca direita | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 11,04 € | | 27650-080511 | CS | rosca esquerda | aço | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 2,02 € | | 27650-100611 | CS | rosca esquerda | aço | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 2,27 € | | 27650-130811 | CS | rosca esquerda | aço | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 2,96 € | | 27650-161011 | CS | rosca esquerda | aço | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 4,74 € | | 27650-161211 | CS | rosca esquerda | aço | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 5,13 € | | 27650-191411 | CS | rosca esquerda | aço | 19 | M14x1,5 | 22 | M14x1,5 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 10,14 € | | 27650-191611 | CS | rosca esquerda | aço | 19 | M16 | 22 | M16 | 45 | 28 | 20 | 21,5 | 16 | | | 12,10 € | | 27650-08052 | CS | rosca direita | aço inoxidável | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 12,13 € | | 27650-10062 | CS | rosca direita | aço inoxidável | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 13,60 € | | 27650-13082 | CS | rosca direita | aço inoxidável | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 14,38 € | | 27650-16102 | CS | rosca direita | aço inoxidável | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 25,78 € | | 27650-16122 | CS | rosca direita | aço inoxidável | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 27,34 € | | 27650-080521 | CS | rosca esquerda | aço inoxidável | 8 | M5 | 8 | M5 | 22 | 10,2 | 9 | 10,2 | 7 | | | 12,50 € | | 27650-100621 | CS | rosca esquerda | aço inoxidável | 10 | M6 | 10 | M6 | 25 | 12,5 | 11 | 11,5 | 8 | | | 14,28 € | | 27650-130821 | CS | rosca esquerda | aço inoxidável | 13 | M8 | 13 | M8 | 30 | 16,5 | 13 | 14 | 11 | | | 15,11 € | | 27650-161021 | CS | rosca esquerda | aço inoxidável | 16 | M10 | 16 | M10 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 27,07 € | | 27650-161221 | CS | rosca esquerda | aço inoxidável | 16 | M12 | 16 | M12 | 35 | 20 | 16 | 15,5 | 13 | | | 28,70 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|