Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Molas a gás
  • Molas a gás
  • Molas a gás
DescriçãoMaterial:Haste do êmbolo, tubo de pressão em aço.
Fluidos: Óleo, nitrogênio.
Versão:Haste do êmbolo com tratamento em cromo duro.
Haste do êmbolo Ø4 em aço, inoxidável.
Tubo de pressão, pintado em preto.
Indicação:As molas a gás são sistemas fechados e livres de manutenção. Quando estiverem sob alta pressão, serão preenchidas com nitrogênio.
Para o amortecimento de fim de curso e a lubrificação, encontra-se disponível uma quantidade adicional definida de óleo no espaço
interno. As molas a gás possuem uma válvula de retenção no pino roscado do tubo de pressão, através da qual a força de extensão
pode ser posteriormente reduzida.

As versões nos tamanhos 04/12 e 06/15 devem ser armazenadas e montadas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. A partir
do tamanho 08/19 elas podem ser armazenadas e montadas da maneira desejada. Nestes casos, o amortecimento de fim de curso
terá efeito apenas com a haste do êmbolo direcionada para baixo. Em função das propriedades físicas no momento do enchimento
de uma mola a gás, são geradas tolerâncias na faixa de ±5% da força de extensão nominal.

Molas a gás são pressurizadas com gás nitrogênio e não devem ser abertas ou sobrecarregadas em hipótese alguma.
Sob consulta:Forças de extensão adicionais.Acessórios:Peças de conexão e encaixes, ver a visualização ao lado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26200 Molas a gás 181 kB
 Disposal_of_Gas_Spring_09_2012 229 kB

Desenhos

Molas a gás

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

TamanhoDD1D2C
(curso)
LL1Progressão
%
Força de expansão F1
N
Filtro
26200-0412030X04/12412M3,5309252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412040X04/12412M3,54011252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412050X04/12412M3,55013252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412060X04/12412M3,56015252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412070X04/12412M3,57017252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412080X04/12412M3,58019252020/40/70/100/130/150/180
26200-0412100X04/12412M3,510023252020/40/70/100/130/150/180
26200-0615020X06/15615,6M52095522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615040X06/15615,6M540135522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615060X06/15615,6M560175522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615080X06/15615,6M580215522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615100X06/15615,6M5100255522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615120X06/15615,6M5120295522100/150/200/250/300/350/400
26200-0615150X06/15615,6M5150355522100/150/200/250/300/350/400
26200-0819060X08/19819M8601901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819080X08/19819M8802301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819100X08/19819M81002701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819120X08/19819M81203101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819140X08/19819M81403501030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819160X08/19819M81603901030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819180X08/19819M81804301030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819200X08/19819M82004701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819220X08/19819M82205101030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-0819250X08/19819M82505701030100/150/200/250/300/350/400/500/600/700
26200-1023050X10/231023M8501701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023100X10/231023M81002701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023150X10/231023M81503701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023200X10/231023M82004701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023250X10/231023M82505701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023300X10/231023M83006701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1023350X10/231023M83507701030150/200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428050X14/281428M10502071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428100X14/281428M101003071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428150X14/281428M101504071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428200X14/281428M102005071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428250X14/281428M102506071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428300X14/281428M103007071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
26200-1428400X14/281428M104009071240200/250/300/350/400/500/600/700/800
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Mola a gás
Mola a gás Filme de utilização
Os pinos de apoio a gás são compostos fechados, sem manutenção e cheios de nitrogênio sob alta pressão.
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83