Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Suporte em O
  • Suporte em O
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os suportes em forma de O apresentam uma característica de elasticidade muito boa e por isso, são chamados também de suportes de baixa frequência. Eles servem para a sustentação de instrumentos com pouca vibração, componentes elétricos, bem como para a fixação de agregados leves e aparelhos de mecânica de precisão.

A característica de elasticidade do suporte em forma de O aumenta na sequência X, Y e Z. A principal direção de carga é o eixo do comprimento dos pinos roscados (direção Z).
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26130 Suporte elástico em O 230 kB

Desenhos

Suporte elástico em O

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1DD1

GHLF1
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
26130-012012579,59,5106M412,5108 1,89 €
26130-01401757136146M4171018 2,07 €
26130-0250305720122512M5301055 3,13 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83