Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Barras de batente de metal e borracha
  • Barras de batente de metal e borracha
DescriçãoMaterial:Aço.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão:Aço preto pintado.Indicação:Para absorção de maiores forças de impacto e suporte de grandes massas.

Os dados de carga informados são válidos para cargas permanentes estáticas com uma dureza borracha de 57° Shore A.

* Peça de metal 30 mm de largura.
Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26120 Barras de batente de metal e borracha 265 kB

Desenhos

Barras de batente de metal e borracha

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

A1BDHLL1SF1
(N)
CADAces.PreçoEncomendar
26120-0250190455768,6-25*6,51984453500 4,35 €
26120-05003507057100-508,5351307053100 18,20 €
26120-05007007057100-508,5701307052500 28,38 €
26120-100045120571605010013452001201014000 49,78 €
26120-10008012057160501001380200120108500 71,17 €
26120-120045150572006012015452501501018000 55,22 €
26120-150050200572508015017503002001534000 109,93 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83