Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batente de encosto em borracha, esférico
  • Batente de encosto em borracha, esférico
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os batentes de encosto em borracha se destacam por sua robustez e pela eficácia na suspensão por molas e no amortecimento de impactos. Estes batentes amortecedores de borracha são adequados principalmente para limitação de curso elástico bem como para o amortecimento de impactos em agregrados móveis, imóveis e em máquinas. De uma maneira geral servem também como simples batentes.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26115 Batentes de encosto em borracha, abaulados 391 kB

Desenhos

Batentes de encosto em borracha, abaulados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGTRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26115-050035555035M10101203000 3,70 €
26115-080060558060M121215011000 6,85 €
26115-1250905512593M161620020000 23,06 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83