Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Batente de encosto em borracha, cônico
  • Batente de encosto em borracha, cônico
DescriçãoMaterial:Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão:Aço galvanizado.Indicação:Os batentes de encosto em borracha se destacam por sua robustez e pela eficácia na suspensão por molas e no amortecimento de impactos. Estes batentes amortecedores de borracha são adequados principalmente para limitação de curso elástico bem como para o amortecimento de impactos em agregrados móveis, imóveis e em máquinas. De uma maneira geral servem também como simples batentes.Faixa de temperatura:-30 °C até +80 °C.Sob consulta:Outras durezas Shore.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 26112 Batentes de encosto em borracha, cônicos 275 kB

Desenhos

Batentes de encosto em borracha, cônicos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DHGLRigidez da mola
N/mm
Carga
N
CADAces.PreçoEncomendar
26112-025017552517M6183,7678 1,64 €
26112-050018555018M102843600 3,75 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83